Philips LED, T8, 13 W, 6500 K, 2100 lm, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8

Mô tả sản phẩm

LED, T8, 1200 mm, 13 W, 6500 K, 2100 lm, 60000 h, 161 lm/W, G13, Nhựa, RG0

Mã đơn hàng: 929003806208
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016931611900

Nội dung tải xuống