Philips LED, T8, 13 W, 3000 K, 2000 lm, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 13W830 T8

Mô tả sản phẩm

LED, T8, 1200 mm, 13 W, 3000 K, 2000 lm, 60000 h, 153 lm/W, G13, Nhựa, RG0

Mã đơn hàng: 929003806008
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016931605800

Nội dung tải xuống