Philips LED, T8, 8 W, 4000 K, 1200 lm, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8

Mô tả sản phẩm

LED, T8, 600 mm, 8 W, 4000 K, 1200 lm, 60000 h, 150 lm/W, G13, Nhựa, RG0

Mã đơn hàng: 929003805808
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016931593800

Nội dung tải xuống