Philips LED, T8, 8 W, 6500 K, 1050 lm, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8

Mô tả sản phẩm

LED, T8, 600 mm, 8 W, 6500 K, 1050 lm, 60000 h, 131.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Nhựa

Mã đơn hàng: 929003557408
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951446903700

Nội dung tải xuống