Philips LED, T8, 14 W, 4000 K, 2100 lm, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8

Mô tả sản phẩm

LED, T8, 1200 mm, 14 W, 4000 K, 2100 lm, 60000 h, 150.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Nhựa

Mã đơn hàng: 929003556108
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951446848100

Nội dung tải xuống