Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 1200 mm, 14.7 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 1200 mm, 14.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 170 lm/W, EEL C, G13 ROT, Nhựa, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.2, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Mã đơn hàng: 929002998402
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951431660700

Nội dung tải xuống