Philips MasterConnect, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 600 mm, 7 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8

Mô tả sản phẩm

MasterConnect, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 600 mm, 7 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, 600 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1

Mã đơn hàng: 929002295402
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869971750600

Nội dung tải xuống