Philips LED, T5, 16 W, 4000 K, 2100 lm, 30000 h

CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR

Mô tả sản phẩm

LED, T5, 1200 mm, 16 W, 4000 K, 2100 lm, 30000 h, 131.00 lm/W, G5

Mã đơn hàng: 929001381008
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869673204500

Nội dung tải xuống