Sản phẩm
Sản phẩm | So sánh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D929001145908 | 5,5 | 415 | 2700 | GU5.3 | ||
MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 36D929001146108 | 5,5 | 415 | 2700 | GU5.3 | ||
MASTER LED 3.9-35W 2700K MR16 24D929003610208 | 3,9 | 270 | 2700 | GU5.3 |
Thông tin về dòng sản phẩm
Mô tả
MASTER VALUE MR16 của Philips là một dòng sản phẩm thay thế cho Halogen MR16 điện áp thấp (12VAC). Bộ đèn này không chỉ ứng dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo khả năng tương thích rộng nhất với các biến thế điện tử tiêu chuẩn Halogen 12V. Ngoài ra bộ đèn còn cho cường độ chùm sáng tương đương với bóng đèn Philips Halogen MR16 50W. Về hình dạng, đèn MASTER Value LED MR16 của Philips đảm bảo hình dạng trùng khớp 100% (hình dạng hoàn toàn giống với đèn Halogen.)
Lợi ích
Tiết kiệm tới 80% năng lượng so với đèn halogen
Khả năng tương thích rộng với nhiều loại biến thế
Tính năng
Phạm vi điều chỉnh độ sáng
Bộ điều khiển thông minh đã được cấp bằng sáng chế
Ứng dụng
Cảnh báo & An toàn
Khoảng nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 45°C
Chỉ áp dụng ở những nơi khô ráo, hoặc ẩm ướt với điều kiện hầu hết các bộ đèn mở và đui đèn có đủ không gian lắp đặt (khoảng hở 10 mm)