Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 3000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 3000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, 92.00 lm/W, EEL F, PF 0.88, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Thông số kỹ thuật
- Đế đui đèn
- GU10
- Tuổi thọ định mức
- 25.000 h
- Chu kỳ bật/tắt
- 50.000
- Công nghệ chiếu sáng
- LEDspot
- Tham chiếu đo thông lượng
- Narrow Cone
- Thời hạn bảo hành
- 5 năm