Việt Nam - Tiếng Việt

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

Mô tả sản phẩm

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, 82 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Mã đơn hàng: 929001348902
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869670787600

Thông số kỹ thuật

  • Đế đui đèn
    GU10
  • Tuổi thọ định mức
    25.000 h
  • Chu kỳ bật/tắt
    50.000
  • Công nghệ chiếu sáng
    LEDspot
  • Tham chiếu đo thông lượng
    Narrow Cone

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929001348902 vi_VN pdf 741.9 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929001348902_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929001348902_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D ies 33.4 kB