Philips Đèn LED chiếu điểm MASTER VALUE LV

Giải pháp lý tưởng cho chiếu sáng điểm

Sản phẩm

MASTER LED 3.9-35W 2700K MR16 24D
MASTER LED 3.9-35W 2700K MR16 24D
929003610208

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

MASTER VALUE MR16 của Philips là một dòng sản phẩm thay thế cho Halogen MR16 điện áp thấp (12VAC). Bộ đèn này không chỉ ứng dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo khả năng tương thích rộng nhất với các biến thế điện tử tiêu chuẩn Halogen 12V. Ngoài ra bộ đèn còn cho cường độ chùm sáng tương đương với bóng đèn Philips Halogen MR16 50W. Về hình dạng, đèn MASTER Value LED MR16 của Philips đảm bảo hình dạng trùng khớp 100% (hình dạng hoàn toàn giống với đèn Halogen.)

Lợi ích

  • Tiết kiệm tới 80% năng lượng so với đèn halogen

  • Khả năng tương thích rộng với nhiều loại biến thế

Tính năng

  • Phạm vi điều chỉnh độ sáng

  • Bộ điều khiển thông minh đã được cấp bằng sáng chế

Ứng dụng

  • Lý tưởng cho chiếu sáng tạo điểm nhấn trong khách sạn, bệnh viện, cửa hiệu, bảo tàng (ví dụ: sàn nhà, thang máy, giá trưng bày)

Cảnh báo & An toàn

  • Khoảng nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 45°C

  • Chỉ áp dụng ở những nơi khô ráo, hoặc ẩm ướt với điều kiện hầu hết các bộ đèn mở và đui đèn có đủ không gian lắp đặt (khoảng hở 10 mm)

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet Đèn LED chiếu điểm MASTER VALUE LV vi_VN pdf 231.9 kB
Tài liệu bổ sung
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-Đèn LED chiếu điểm MASTER VALUE LV
Nhiều tài liệu - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-Đèn LED chiếu điểm MASTER VALUE LV
Nhiều tài liệu - Software Plugins