Philips LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 270 lm, 25000 h, Kim loại

MASTER LED 3.9-35W 2700K MR16 24D

Mô tả sản phẩm

LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 270 lm, 25000 h, Kim loại, 69 lm/W, RG1

Mã đơn hàng: 929003610208
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016917446700

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
GU5.3
Tuổi thọ định mức
25.000 h
Chu kỳ bật/tắt
50.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDspot

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929003610208 vi_VN pdf 289.3 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003610208_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929003610208_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - MASTER LED 3.9-35W 2700K MR16 24D IES 7.3 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929003610708 pdf 709.1 kB