Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 415 lm, 25000 h
MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 36D
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 415 lm, 25000 h, 75.00 lm/W
Thông số kỹ thuật
- Đế đui đèn
- GU5.3
- Tuổi thọ định mức
- 25.000 h
- Chu kỳ bật/tắt
- 50.000
- Công nghệ chiếu sáng
- LEDspot
- Thời hạn bảo hành
- 2 năm