Việt Nam - Tiếng Việt

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 h, Thủy tinh

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 h, Thủy tinh, 64 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Mã đơn hàng: 929001347002
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869670761600

Thông số kỹ thuật

  • Đế đui đèn
    GU10
  • Tuổi thọ định mức
    40.000 h
  • Chu kỳ bật/tắt
    50.000
  • Công nghệ chiếu sáng
    LEDspot
  • Tham chiếu đo thông lượng
    Narrow Cone
  • Thời hạn bảo hành
    5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929001347002 vi_VN pdf 677.7 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929001347002_EU
Nhiều tài liệu
Product-Diagrams-929001347002_EU
Nhiều tài liệu

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D ies 8.8 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB