Việt Nam - Tiếng Việt

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 h, Thủy tinh

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 h, Thủy tinh, 71 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Mã đơn hàng: 929001346802
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869670757900

Thông số kỹ thuật

  • Đế đui đèn
    GU10
  • Tuổi thọ định mức
    40.000 h
  • Chu kỳ bật/tắt
    50.000
  • Công nghệ chiếu sáng
    LEDspot
  • Tham chiếu đo thông lượng
    Narrow Cone
  • Thời hạn bảo hành
    5 năm

Nội dung tải xuống

Gia đình

Sản phẩm