Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 h, Thủy tinh
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D
Mô tả sản phẩm
MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 h, Thủy tinh, 67 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Thông số kỹ thuật
- Đế đui đèn GU10
- Tuổi thọ định mức 40.000 h
- Chu kỳ bật/tắt 50.000
- Công nghệ chiếu sáng LEDspot
- Tham chiếu đo thông lượng Narrow Cone
- Thời hạn bảo hành 5 năm