Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Thủy tinh
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
Mô tả sản phẩm
CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Thủy tinh, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Thông số kỹ thuật
- Đế đui đèn GU10
- Tuổi thọ định mức 15.000 h
- Chu kỳ bật/tắt 50.000
- Công nghệ chiếu sáng LEDspot
- Tham chiếu đo thông lượng Narrow Cone
- Thời hạn bảo hành 2 năm