Philips Classic LEDspotMV

Thiết kế cổ điển truyền thống

Sản phẩm

Sản phẩm So sánh
4,6
395
2700
GU10

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Với thiết kế cổ điển truyền thống, Classic LEDspotMV mang đến ánh sáng ấm như đèn halogen, hơn nữa còn tiết kiệm khoảng 90% năng lượng. Tương thích với hầu hết các bộ đèn hiện có, chẳng hạn như đui GU10 và được thiết kế để thay thế cho các đèn halogen hoặc sợi đốt chiếu điểm. Đèn LED giúp tiết kiệm rất nhiều năng lượng và giảm chi phí bảo trì.

Lợi ích

  • Tuổi thọ cao

  • Tiết kiệm năng lượng vượt trội

Tính năng

  • Thiết kế cổ điển truyền thống

  • Dễ dàng nâng cấp

Ứng dụng

  • Khoảng nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 45°C
  • Chỉ sử dụng trong nhà ở những nơi khô ráo, có thể dùng với hầu hết các bộ đèn và đui đèn GU10 có đủ không gian lắp đặt (khoảng trống 10 mm)
  • Không lắp đặt cùng với các bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp hoặc đèn thoát hiểm

Nội dung tải xuống