Philips GreenUp Wellglass

Hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại

Sản phẩm

Sản phẩm So sánh
110
4.400
6500
40
-
110
3.200
6500
29
-
110
3.200
4000
29
-

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Bộ đèn GreenUp LED Welglass được thiết kế để thay thế đèn WelGlass truyền thống với công suất lên tới 70 W chỉ với 35% mức phụ tải mà vẫn cho độ sáng tương đương. Đây là giải pháp LED hoàn hảo để sử dụng ngoài trời và trong ngành công nghiệp với các điều kiện khắc nghiệt như nhà máy điện, kim loại và các khu vực không nguy hiểm khác trong ngành hóa học và hóa dầu. So với đèn HID WelGlass truyền thống, loại đèn này nâng cao độ tin cậy, thoải mái, đồng thời giảm thiểu đáng kể năng lượng và chi phí bảo trì. GreenUp Welglass có thể lắp đặt bằng 2 cách, ống và giá đỡ, và có sẵn 2 dạng chùm sáng, dạng Lambert và cánh dơi.

Lợi ích

  • Chất lượng an toàn và tin cậy

  • Mức tiết kiệm năng lượng cao

Tính năng

  • Tính năng chống nước, chống bụi, chống va đập và chống ăn mòn, đáp ứng yêu cầu cho sử dụng ngoài trời

  • Hiệu suất hệ thống là 100 lm/W, thay thế 1:1 cho HID, tiết kiệm năng lượng đến 68%

Ứng dụng

  • Ứng dụng trong ngành công nghiệp khắc nghiệt

Nội dung tải xuống