Philips Đèn SmartBright LED Downlight, 7.5 W, 800 lm, 6500 K, Góc chiếu 100°, Trắng
DN029B G2 LED8/865 PSR-E D90 GM
Mô tả sản phẩm
Kim loại – Nhựa, Trắng, 800 lm, 7.5 W, 106 lm/W, 6500 K, (6500K@, 0.3130, 0.3370) 6, Góc chiếu 100°, Làm mờ, Polycarbonate, IP40/54 | Bảo vệ ngón tay; bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra