Philips LuxSpace Mini, lắp âm, 6 W, D150 mm, 840 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Chóa phản quang độ bóng cao, VLC, IP20
DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH
Mô tả sản phẩm
D150 mm, Nhôm đúc, Trắng, Màu trắng Signal (RAL9003), Hệ thống điều chỉnh độ sáng DALI, tương thích với hệ thống Interact, hỗ trợ giao tiếp bằng ánh sáng khả kiến và có kết nối bên ngoài, 840 lm, 6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Chóa phản quang độ bóng cao, Polycarbonate, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK02 | 0,2 J tiêu chuẩn, Cấp an toàn II, Đầu nối ấn và đầu chống căng