Philips LuxSpace Mini, lắp âm, 6 W, D150 mm, 840 lm, 4000 K, UGR19, Chóa phản quang độ bóng cao, IP20

DN561B LED8S/840 PSU-E C WH

Mô tả sản phẩm

D150 mm, Nhôm đúc, Trắng, Màu trắng Signal (RAL9003), Bộ cấp nguồn bên ngoài (Bật/Tắt), 840 lm, 6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Chóa phản quang độ bóng cao, Polycarbonate, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK02 | 0,2 J tiêu chuẩn, Cấp an toàn II, Đầu nối ấn và đầu chống căng

Mã đơn hàng: 910505100910
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869997039000

Nội dung tải xuống