Philips Essential SmartBright LED Downlight, 6 W, 600 lm, 6500 K, Góc chiếu 110°, Trắng

DN020B G4 LED6/CW 6W 220-240V D125

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, Bộ cấp nguồn, 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 6500 K, (X=, 0.3117;Y=, 0.3273) 5SDCM, Góc chiếu 110°, Làm mờ, Polycarbonate, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929003279108
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016917570900

Thông số kỹ thuật

  • Nguồn sáng có thể thay thế
    Không
  • Số lượng bộ điều khiển
    1 thiết bị
  • Bao gồm bộ điều khiển
  • Chu kỳ bật/tắt
    10.000
  • Thang giá trị
    Giá trị
  • Thời hạn bảo hành
    1 năm

Nội dung tải xuống