Việt Nam - Tiếng Việt

Philips LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh, Recessed, 39.5 W, D155 mm, 6200 lm, 4000 K, Chóa phản xạ kim loại có độ phản quang cao Chùm sáng trung bình 20 đến 40 độ, Chóa phản quang hiệu suất cao PerfectAccent, Trắng, IP20

RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH

Mô tả sản phẩm

Recessed, D155 mm, Nhôm, Trắng, Màu trắng Signal (RAL9003), Lắp âm, Bộ cấp nguồn bên ngoài (Bật/Tắt), 6200 lm, 39.5 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Chóa phản xạ kim loại có độ phản quang cao Chùm sáng trung bình 20 đến 40 độ, Chóa phản quang hiệu suất cao PerfectAccent, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK02 | 0,2 J tiêu chuẩn, Cấp an toàn II, 2 Đầu nối ấn 2 cực

Mã đơn hàng: 910505101639
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869997953900

Thông số kỹ thuật

Nguồn sáng có thể thay thế
Có
Số lượng bộ điều khiển
1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển
Có
Đánh giá tính bền vững
Signify Circle
Thẻ dịch vụ
Có
Công nghệ chiếu sáng
LED
Thang giá trị
Thông số kỹ thuật
Thời hạn bảo hành
5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 910505101639 vi_VN pdf 317.5 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-910505101639_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-910505101639_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH IES
Dialux
ULD File - RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH LDT