Đèn chiếu điểm kín đáo, mạnh mẽ với điểm nhấn về tính bền vững
Với LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh, nhà bán lẻ và người vận hành tòa nhà có thể tận hưởng chất lượng ánh sáng vượt trội và hiệu quả năng lượng dẫn đầu thị trường của bộ phận quang học PerfectAccent trong một thiết kế sản phẩm tinh tế và trung tính. Mạnh mẽ và kín đáo, LuxSpace Accent kết hợp quang thông cao trong một kiểu dáng nhỏ gọn. Thiết kế và lắp đặt dễ dàng do kích thước tích hợp nhỏ gọn. Việc bảo trì và nâng cấp chóa quang học diễn ra nhanh chóng và không cần dụng cụ. Hơn nữa, đèn chiếu điểm LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh được chứng nhận là hệ thống chiếu sáng tuần hoàn, cung cấp nhiều tùy chọn tích hợp hệ thống và điều chỉnh độ sáng, bao gồm cả có dây và không dây. LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh cho phép xoay đầu đèn chiếu điểm và nghiêng hai hướng để tối đa hóa khả năng nhắm mục tiêu linh hoạt. Để kéo dài thời hạn sử dụng và tôn thêm vẻ đẹp cho thực phẩm trưng bày, giảm lãng phí thực phẩm và tăng doanh thu, chúng tôi có sẵn các công thức chiếu sáng bằng đèn LED dành cho thực phẩm tươi sống. Hãy truy cập các trang danh mục Thời trang và Thực phẩm của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các đèn PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost và Champagne.
Lấp lánh hơn và tăng cường khả năng xoa dịu mắt cho người mua sắm với bộ phận quang học PerfectAccent
Hiệu quả giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. và tiết kiệm năng lượng tốt nhất so với các sản phẩm cùng loại
RS781B cung cấp thông lượng tối đa ở mức cao (6.000 lm) trong một vỏ đèn rất nhỏ gọn với kích thước tích hợp giới hạn
Có sẵn với chóa phản quang hiệu suất cao PerfectAccent
Toàn bộ dữ liệu trắc quang được tính toán mà không có tùy chọn kính phía trước. Quang thông sẽ giảm 3,5% khi sử dụng kính trước
Chỉ được vệ sinh bộ phận quang học bằng khí nén. Tuyệt đối không được chạm vào đèn LED hoặc chóa phản quang. Đối với các khu vực chuẩn bị thực phẩm và khu vực có nhiều bụi, nên sử dụng kính phía trước tùy chọn vì có thể vệ sinh bằng vải mịn (khô)