Критерії Signify Circle

Критерії Signify Circle

Пояснення ініціативи Signify Circle: повідомлення про доходи й визначення.

Мета Signify Circle — допомогти професійним користувачам та клієнтам визначити надійні продукти, що відповідають принципам циркулярної економіки. Програма Signify Circle запущена першою в професійному портфоліо для європейського ринку.

 

Термінологія, що використовується в ініціативі Signify Circle, базується на стандартах та правилах, перелічених внизу цієї сторінки. Оскільки поки не існує загальновизнаного способу ідентифікації циркулярних освітлювальних приладів, компанія Signify установила власні критерії.

 

Критерії Signify Circle базуються на Рамках таксономії ЄС та Європейських стандартах звітності про сталий розвиток (ESRS E5) згідно з Директивою про корпоративну звітність про сталий розвиток (CSRD).

 

Установлюючи вимоги цих критеріїв, Signify прагне досягати надійних показників циркулярного виробництва для всіх відповідних властивостей виробу, водночас забезпечуючи відмінну роботу й економічну ефективність освітлення. Візуальний ідентифікатор Signify Circle позначає продукти та рішення, які відповідають певним вимогам, визначеним Signify для певного набору критеріїв. Вимоги до цих критеріїв можуть відрізнятися залежно від типу продукту. Ці критерії та, відповідно, візуальний ідентифікатор Signify Circle не призначені для заміни будь-якого офіційного знаку, сертифікації чи аналогічного стандарту, і Signify має намір дотримуватися їх, коли стане доступним визнаний комплексний знак для освітлювальних рішень.

 

Для забезпечення узгодженості, прозорості й достовірності Signify публічно повідомляє про відсоток доходів від Signify Circle у межах своєї програми сталого розвитку «Яскравіші життя, кращий світ до 2030 р.». Це повідомлення відображає, наскільки ефективно компанія просуває циркулярне виробництво в секторі професійного освітлення.

 

Доходи Signify Circle відображають продажі професійного портфоліо на європейському ринку:
 

  • продукти, класифіковані як продукти Signify Circle,
  • Світло як послуга та відновлені продукти,
  • Запасні частини та комплекти для модернізації.

 

Професійні світильники

 

  • % вторинного матеріалу – щонайменше від 15 % до 50 % (залежно від виробу*)
  • Обмежені речовини - Відповідає вимогам Signify щодо обмежених речовин (посилання)
  • Пакувальний матеріал – ≥ 80 % переробленого після споживання паперу й ≥ 35 % переробленого після споживання пластику
  • Енергоефективність - ≥110 лм/Вт
  • Початковий функціональний період - ≥ 50000 годин згідно з методологією терміну служби L70B50C10
  • Ремонтопридатність - Драйвер та джерело світла світильника може замінити сервісний технік. Запчастини та документація доступні протягом тривалого періоду часу **
  • Відсоток перероблюваних матеріалів - Щонайменше від 20% до 55% (залежно від продукту ***)
  • Інструкція з розбирання для переробки – надається відповідно до регламенту ЄС 2019/2020
* Відсоток визначається потенціалом глобального потепління, який має виріб. Вищий потенціал глобального потепління призводить до більшої потреби у вторинному матеріалі.
** Можливість ремонту та наявність запасних частин залежатимуть від продукту.
*** Значення на 5 % більше, ніж значення для вторинного матеріалу.

 

Професійні лампи

 

  • % вторинного матеріалу – щонайменше від 10 % до 20 % (залежно від виробу*)
  • Обмежені речовини - Відповідає політиці щодо обмежених речовин (посилання)
  • Пакувальний матеріал – ≥ 80 % переробленого після споживання паперу й ≥ 35 % переробленого після споживання пластику
  • Енергоефективність - ≥135 лм/Вт
  • Початковий функціональний період - ≥ 50000 годин згідно з методологією терміну служби L70B50C10
  • Ремонтопридатність – лампа являє собою витратний матеріал, який не підлягає ремонту, тому ми надаємо інформацію про аналог для сумісної заміни, щоб освітлювальна установка могла працювати далі.
  • Відсоток перероблюваного матеріалу - Щонайменше від 15% до 25% (залежно від продукту **)
  • Інструкція з розбирання для переробки - Відповідно до Директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE)
* Відсоток визначається потенціалом глобального потепління продукту, вищий GWP призводить до вищих вимог до відсотка непервинного матеріалу.
** Значення на 5 % більше, ніж значення для вторинного матеріалу.
 

 

Визначення термінів «світло як послуга», відновлені вироби, запасні частини та комплекти для модернізації базуються на пунктах CE 5.1, CE 5.2, CE 5.5 Таксономічної рамки ЄС.
 

Перелік стандартів та нормативних актів, що використовуються в ініціативі Signify Circle:
 

  • IEC 60050 - Міжнародний електротехнічний словник (IEV)
  • CLC TR 45550 - Визначення, пов'язані з ефективністю використання матеріалів
  • IEC 62430 - Екологічно свідоме проектування (ECD)
  • IEC TR 62635 - Керівні принципи щодо інформації про закінчення терміну служби, що надається виробниками та переробниками, а також щодо розрахунку коефіцієнта придатності до переробки електричного та електронного обладнання
  • IEC TR 62824 - Керівництво щодо врахування ефективності матеріалів при екологічно відповідальному проектуванні електричних та електронних виробів
  • IEC 62309 - Надійність нових виробів, що містять повторно використані деталі, та виробів з подовженим терміном служби
  • EN 45560. Метод досягнення циркулярного дизайну виробів
  • EN 45552 - Загальний метод оцінки довговічності енергоспоживчих виробів
  • EN 45559 - Методи надання інформації щодо аспектів ефективності використання матеріалів у продуктах, пов'язаних з енергоспоживанням
  • ISO 14009 - Системи екологічного менеджменту — Керівні принципи щодо врахування циркуляції матеріалів у проектуванні та розробці
  • ISO 14006 - Системи екологічного менеджменту — Керівні принципи щодо впровадження екодизайну
  • ISO 14025 - Екологічне маркування та декларації — Екологічні декларації типу III — Принципи та процедури
  • EN 50693 Правила категорій продукції для оцінки життєвого циклу електронних та електричних виробів і систем
  • IEC 63366. Правила категорій продукції для оцінювання життєвого циклу електричних і електронних виробів та систем
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 ПРОГРАМА PEP ecopassport® Спеціальні правила PSR для світильників
  • EN 15804. Екологічність будівельних робіт – декларації про екологічність виробів – основні правила для категорії будівельних виробів
  • Регламент (ЄС) 2024/1781 Європейського Парламенту та Ради від 13 червня 2024 року про встановлення рамкових вимог до екодизайну для стійких продуктів (ESPR)
  • Директива (ЄС) 2024/825 Європейського Парламенту та Ради від 28 лютого 2024 року про розширення прав і можливостей споживачів для зеленого переходу шляхом кращого захисту від недобросовісної практики та шляхом кращого інформування (ECGT)
  • Директива 2012/19/ЄС про відпрацьоване електричне й електронне обладнання (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)
  • Регламент (ЄС) 2020/852 Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2020 року про створення системи сприяння сталому інвестуванню та внесення змін до Регламенту (ЄС) 2019/2088 (Таксономія ЄС)
  • Директива (ЄС) 2024/1799 Європейського Парламенту та Ради від 10 квітня 2024 року про спільні правила, що сприяють ремонту товарів (право на ремонт)