Signify Mini 300 LED gen3

Покращте свою заправну станцію завдяки розумному освітленню

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Світильники Mini 300 LED 3-го покоління, ідеальний дизайн виробу та поєднання новітньої світлодіодної технології для високоефективного світлового потоку можуть перетворити вашу автозаправну станцію на брендовану пам'ятку та допомогти відвідувачам безпечно підходити до неї з візуальним комфортом. Mini 300 LED gen3 – це найсучасніші світлодіодні світильники з інтелектуальною системою керування світлом на вимогу та датчиками руху, які виводять енергозбереження на новий рівень завдяки дімеруванню, але водночас забезпечують достатнє освітлення для орієнтації та безпеки. Світлові сценарії можна налаштувати відповідно до ваших уподобань під час першого встановлення або протягом терміну служби виробів. Додаткова комбінація Master-Slave з вбудованим датчиком присутності та освітлення не потребує зовнішнього датчика, а один Master Mini 300 LED gen3 може керувати до 6 базовими світильниками. Це не лише позитивно вплине на ваші інвестиції, але й може призвести до додаткової економії енергії. Світильник Mini 300 LED gen3 настільки легкий, що його може без зусиль встановити одна людина. Налаштування світильників можна змінювати навіть з рівня землі за допомогою смартфона або планшета як пульта дистанційного керування, що усуває необхідність працювати на висоті. За допомогою безкоштовного додатку Mini 300 LED можна навіть зчитувати стан світильника, стоячи на підлозі. Світильники Mini 300 LED gen3 у різних версіях (врізані, поверхневі й прожекторні), які підходять для освітлення під навісом, є проривом на ринку освітлювальної техніки, а рішення з модернізації зменшує витрати на встановлення.

Переваги

  • Ідеальна якість освітлення, яке створене окремими оптичними пучками, відповідає всім вимогам різних конфігурацій заправних станцій

  • Зведене до мінімуму споживання енергії завдяки настроюваним вбудованим елементам керування та планувальнику

Характеристики

  • Високоефективна довговічна світлодіодна платформа для максимальної економії енергії та зниження витрат на обслуговування

  • Система керування SMART із вбудованим модулем датчика руху та планувальником для програмованого автоматичного регулювання яскравості світла на різних рівнях

Застосування

  • Заправні станції

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Mini 300 LED gen3 uk_UA pdf 514.6 kB
Інструкції зі встановлення
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 1.8 MB

Вигляд

Family-Photographs-Mini 300 LED gen3
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-Mini 300 LED gen3
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
Environmental Product Declaration Mini 300 LED 3 modules pdf 1.7 MB