Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 14240 lm, 5700 K, CRI70, Внутрішній (без зовнішнього з’єднання), Ротаційна симетрична середня для заправок, IP66

BBP333 LED159/757 I PRM

Опис виробу

Under-canopy light, Штампований алюміній, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 14240 lm, 90 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Ротаційна симетрична середня для заправок, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Кабель на 3 полюси без штекера, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925865268
Повний код замовлення: 871869699746800

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED159 [LED module 15900 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925865268 uk_UA pdf 205.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925865268_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925865268_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BBP333 LED159/757 I PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED159/757 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED159/757 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED159/757 I PRM LDT