Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 4000 K, CRI70, Внутрішній (без зовнішнього з’єднання), Ротаційна симетрична середня для заправок, IP66

BBP333 LED81/740 I PRM

Опис виробу

Under-canopy light, Штампований алюміній, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Ротаційна симетрична середня для заправок, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Кабель на 3 полюси без штекера, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925865276
Повний код замовлення: 871869699754300

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED81 [LED module 8100 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925865276 uk_UA pdf 205.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925865276_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925865276_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BBP333 LED81/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED81/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED81/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED81/740 I PRM LDT