Philips DynaVision Programmable Xtreme for SON

Приводи Xtreme для максимальної економії енергії

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Високонадійні та гнучкі електронні приводи для ламп SON; призначені для економії витрат на електроенергію завдяки вбудованим елементам регулювання та зменшення витрат на технічне обслуговування завдяки строку експлуатації 80 000 годин і вбудованому захисту від блискавок. Сімейство програмованих виробів DynaVision є ідеальним підґрунтям для будь-якого рішення керування освітленням.

Переваги

  • Забезпечує двосторонній зв’язок із мережею освітлення (через DALI)

  • Економія до 40 % енергії завдяки вбудованим функціям регулювання яскравості та дуже високій ефективності приводу

Характеристики

  • Програмується за допомогою стандартного цифрового інтерфейсу (DALI) і керується через протокол DALI

  • Інтегрує кілька параметрів регулювання (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, постійна світловіддача, регульована світловіддача)

Застосування

  • Дорожнє/автомагістральне освітлення
  • Побутові системи освітлення
  • Благоустрій міста

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme for SON uk_UA pdf 693.6 kB

Вигляд

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme for SON
Кілька об‘єктів - Visuals