Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Опис виробу

Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Код замовлення: 913700676766
Повний код замовлення: 871829121991000

Технічні характеристики

Вхідна напруга
208-240-277 V
Частота мережі
50 to 60 Hz
Вхідна частота
Від 50 до 60 Hz
Коефіцієнт потужності під час навантаження 50 % (мін.)
0,98
Струм витоку на землю (макс.)
0,7 mA
Тривалість пускового струму
4 ms
Вхідний струм (ном.)
1.32 A
Піковий пусковий струм (макс.)
4 A
Кількість виробів у MCB (16 А, тип B) (ном.)
11
Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний)
EN61547 (L-L 2 кВ, L-G 4 кВ), 10 кВ TIL

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 913700676766 uk_UA pdf 472.9 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V pdf 270.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-913700676766_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-913700676766_EU
Кілька об‘єктів - Visuals