Philips HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V

Опис виробу

Philips HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V

Код замовлення: 913700678766
Повний код замовлення: 871829121224900

Технічні характеристики

Вхідна напруга
208-240-277 V
Частота мережі
50 to 60 Hz
Вхідна частота
Від 50 до 60 Hz
Струм витоку на землю (макс.)
0,7 mA
Тривалість пускового струму
0,47 ms
Вхідний струм (ном.)
0.53 A
Піковий пусковий струм (ном.)
52 A
Кількість виробів у MCB (16 А, тип B) (ном.)
5
Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний)
EN61547 (L-L 2 кВ, L-G 4 кВ), 10 кВ TIL

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 913700678766 uk_UA pdf 214.6 kB

Вигляд

Product-Photographs-913700678766_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-913700678766_EU
Кілька об‘єктів - Visuals