Philips Прожектор Ledinaire високої потужності
Перевірена якість. Легке встановлення. Щоразу. Ваш надійний і доступний вибір для кожного завдання
Вироби
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Шукаєте потужний та надійний прожектор для зовнішнього освітлення? Високопотужний прожектор Ledinaire – це все, що вам потрібно. Зі світловим потоком до 60 000 лм цей прожектор має серйозну потужність. Його високоякісна світлодіодна технологія забезпечує виняткову системну енергоефективність у 120 лм/Вт. Прожектор Ledinaire високої потужності також може похвалитися вражаючою довговічністю, класом захисту I та рейтингом захисту IP65. Його міцна конструкція та клас захисту IK08 роблять його придатним навіть для найскладніших умов на відкритому повітрі. Наші прожектори дають яскраве й природнє світло, яке покращує зовнішній вигляд будь-якого відкритого простору. Завдяки симетричному розподілу світла вони ідеально підходять для освітлення фасадів будівель і територій. Ви можете бути впевнені, що ваша система освітлення буде надійною та послідовною. Ledinaire прожектор високої потужності доступний у чотирьох різних розмірах. Завдяки похилому універсальному монтажному кронштейну та попередньо зібраному кабелю, встановлення відбувається швидко та легко. Тож оновіть свою систему зовнішнього освітлення вже сьогодні за допомогою прожектора Ledinaire високої потужності — ідеального поєднання потужності, ефективності та стилю.
Переваги
Високий світловий потік. Завдяки світловому потоку до 60 000 люмен і допустимому відхиленню +/-10% цей прожектор забезпечує потужне й надійне освітлення для використання надворі.
Енергоефективність. Світлодіодна технологія, що використовується в цьому прожекторі, забезпечує виняткову енергоефективність зі світловіддачею 120 лм/Вт і коефіцієнтом потужності >0,9. Це допомагає вам заощаджувати гроші на рахунках за електроенергію, одночасно зменшуючи ваш вуглецевий слід.
Характеристики
Високий світловий потік до 60 000 люмен із допустимим відхиленням +/-10%
Енергоефективна світлодіодна технологія із системною ефективністю 120 лм/Вт і коефіцієнтом потужності >0.9