Перевірена якість. Легке встановлення. Щоразу. Ваш надійний і доступний вибір для кожного завдання
Створіть незабутнє освітлення за допомогою настінних світильників Philips Ledinaire із функцією All-in. Ці настінні світильники пропонують виняткову гнучкість застосування та встановлення. Функція All-in забезпечує до трьох пакетів люменів і трьох параметрів колірної температури в одному світильнику. Монтажники можуть легко встановити світильник відповідно до потреб застосування на місці. А легкий процес встановлення робить їх ідеальним вибором для будь-якого приміщення, будь то інсталятор, який шукає безпроблемне рішення, чи власник бізнесу, який прагне зменшити витрати на енергію. Інтегровані сенсорні датчики дають змогу заощаджувати ще більше електроенергії завдяки DIP-перемикачам, які зменшують яскравість освітлення, коли достатньо денного світла або поруч немає людей. Спробуйте настінні світильники Ledinaire і насолоджуйтеся перевагами універсального й високоефективного освітлення, яке легко встановити.
Якість і надійність Philips
Охоплює застосування всередині і на вулиці
WL070V: високий рівень захисту IP65/IK08, один розмір (⌀300 мм)
WL070V: мульти-люмен (1100-1700 лм) і мульти-CCT (3000K-4000K-6000K)