Philips Світлодіодна капсула MV CorePro

Спеціальний світлодіодний продукт із мережевою напругою з величезним енергозбереженням і високою світловіддачею

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Спеціальні світлодіоди забезпечують високоякісне світло, щоб стати справжньою заміною спеціальним галогенним лампам (наприклад, G9 і R7S). Вони особливо підходить для робочого освітлення в готелях і ресторанах, а також ідеально підходить для декоративного та зовнішнього застосування. Спеціальна світлодіодна продукція забезпечує величезну економію енергії та мінімізує витрати на технічне обслуговування без будь-яких компромісів щодо якості світла.

Переваги

  • До 90 % енергозбереження порівняно з галогеновими лампами

  • Нижчі витрати на обслуговування

Характеристики

  • Проста модернізація

  • Термін служби 15 000 годин

Застосування

  • Готелі, музеї, магазини, туалети, зони прийому, виставки, вітрини

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Світлодіодна капсула MV CorePro uk_UA pdf 310.0 kB

Вигляд

Family-Photographs-Світлодіодна капсула MV CorePro
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-Світлодіодна капсула MV CorePro
Кілька об‘єктів - Software Plugins