Philips CorePro, LEDspot, Капсульні, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Опис виробу

CorePro, LEDspot, Капсульні, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Код замовлення: 929002055102
Повний код замовлення: 871869965780200

Технічні характеристики

Розташування виводів
G9
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002055102 pdf 67.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002055102 uk_UA pdf 951.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002055102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002055102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB