Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Опис виробу

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003790602
Повний код замовлення: 872016930183200

Технічні характеристики

Розташування виводів
G9
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003790601 pdf 67.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003790602 uk_UA pdf 489.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003790602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003790602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 IES 6.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB