Philips CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Доступне рішення світлодіодних ламп-свічок і ламп-куль

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лампи CorePro LEDcandles & lusters призначені для модернізації ламп розжарювання та є особливо привабливими для люстр. Вони сумісні з пристроями з тримачем E14 для ламп-свічок і тримачами E14 або E27 для ламп-люстр і доступні в різних колірних температурах. Світлодіодні лампи забезпечують значне енергозбереження (до 80% збереження порівняно з галогеновими лампами) і забезпечують чудову якість світла. Завдяки терміну служби 15 000 годин вони знижують витрати на обслуговування. Світлодіодні лампи-свічки та лампи-кулі CorePro ідеально пасують для базових потреб освітлення.

Переваги

  • До 80% енергозбереження порівняно з галогеновими лампами

  • Низька вартість обслуговування

Характеристики

  • Миттєве повне освітлення: світлодіодні лампи Philips забезпечують повний рівень яскравості відразу після ввімкнення

  • Термін служби 15 000 годин

Застосування

  • Готелі, ресторани, бари, кафе, музеї, магазини
  • Вестибюлі, приймальні, виставки

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet CorePro Plastic LEDcandles & lusters uk_UA pdf 354.9 kB

Вигляд

Family-Photographs-CorePro Plastic LEDcandles & lusters
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-CorePro Plastic LEDcandles & lusters
Кілька об‘єктів - Software Plugins