Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002967102
Повний код замовлення: 871951431244900

Технічні характеристики

Розташування виводів
E14
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002967102 pdf 66.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002967102 uk_UA pdf 295.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002967102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002967102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR IES 1.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB