Для повсякденного освітлення світлодіодні лампи-свічки мають класичний традиційний дизайн із перевагами довговічної світлодіодної технології
Завдяки класичному дизайну, ці світлодіодні лампи-свічки з ниткою розжарювання поєднують знайомі форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Світлодіодна лампа-свічка, дуже простий вибір для людей, які шукають модернізовану світлодіодну заміну, забезпечує 90% енергозбереження порівняно зі звичайними лампами. Лампи CorePro Glass LED забезпечують чудову якість світла для освітлення сходів. Термін служби світлодіодної лампи-свічки становить 15 000 годин, що зменшує витрати на обслуговування.
Економить 30% електроенергії порівняно зі стандартними світлодіодними лампами-свічками та лампами-кулями Philips
Світлодіодна лама-свічка має дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в замінах
Успадкований дизайн із класичними формами
Ідеальна посадка та високоякісна обробка