Philips CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001238592
Повний код замовлення: 871951434772400

Технічні характеристики

Розташування виводів
E14
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001238592 pdf 67.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001238592 uk_UA pdf 306.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001238592_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001238592_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG ies 3.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB