Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001238792
Повний код замовлення: 871951434776200

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001238755 pdf 67.3 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001238792 uk_UA pdf 320.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001238792_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001238792_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG ies 3.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB