Philips CorePro Plastic LEDbulbs

Доступне рішення для ламп LEDbulbs

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Світлодіодна лампа CorePro — це ідеальна лампа для основних потреб освітлення. Вона забезпечує гарне світло та надійну роботу, яку ви очікуєте від світлодіодів, за доступною ціною. Лампи CorePro LEDbulbs сумісні з існуючими пристроями з тримачем E27 або B22 і призначені для модернізації та заміни ламп розжарювання. Вони забезпечують значне енергозбереження (до 80%) та чудову якість світла. Завдяки терміну служби 15 000 годин вони знижують витрати на обслуговування.

Переваги

  • Ця лампа є ідеальною заміною матовим лампам розжарювання

  • До 80% енергозбереження

Характеристики

  • Проста модернізація за допомогою існуючих тримачів ламп

  • Довговічна лампа

Застосування

  • Готелі
  • Житлові будинки
  • Алеї

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet CorePro Plastic LEDbulbs uk_UA pdf 487.8 kB

Вигляд

Family-Photographs-CorePro Plastic LEDbulbs
Кілька об‘єктів - Visuals
Відео
CorePro Plastic LEDbulbs mp4 240.4 MB

Програмні модулі

Family-IES-CorePro Plastic LEDbulbs
Кілька об‘єктів - Software Plugins