Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002306508
Повний код замовлення: 872016916899200

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002306562 pdf 67.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002306508 uk_UA pdf 299.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002306508_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002306508_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 IES 611 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB