Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002306408
Повний код замовлення: 872016916921000

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002306436 pdf 66.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002306408 uk_UA pdf 299.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002306408_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002306408_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865 IES 604 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB