Philips Fortimo LED DLM flex gen 2

Неперевершена та потужна якість світла для унікальних вражень від здійснення покупок

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Вироби

Виріб Порівняти
1 100
3000
142
80
1 100
4000
155
80
2 000
3000
140
80
2 000
4000
153
80
3 000
3000
142
80
3 000
4000
156
80
5 000
3000
136
80
5 000
4000
150
80

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Рішення нового покоління для світильників нового покоління

Переваги

  • Найгнучкіше рішення для високопродуктивних світильників

  • Найкращі у своєму класі характеристики стабільності світлового потоку

Характеристики

  • Гнучкість у налаштуванні на найвищу ефективність або найбільшу світлосилу

  • Гнучке налаштування струму драйвера за допомогою технології SimpleSet®

Застосування

  • Готелі
  • Крамниці
  • Офіси

Файли