Philips Драйвери Xitanium LED Xtreme - SR (готові до роботи з датчиками)
Надійна, високопродуктивна технологія для екстремальних і підключених світлодіодних застосувань
Вироби
| Виріб | Порівняти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi SR 75W 2:0.3-1.0A SNEMPF C170 sXt929002827206 | 75 | 108 | 1050 | DALI DynaDimmer SR | IP20 | Finger-protected | ||
Xi SR 165W 0.2-1.0A SNEMP 230V C170 sXt929003389606 | 165 | 300 | 1050 | DALI DynaDimmer SR | IP20 | Finger-protected |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Наші нові драйвери Philips Xtreme з підтримкою датчиків (SR) ідеально пасують для використання поза приміщеннями. Ці надійні драйвери оснащені інтерфейсом SR і можуть використовуватися в поєднанні з інтелектуальними фотоелементами чи численними системами керування розумними фотоелементами, розробленими нашими партнерами, що мають сертифікат SR. Інтегроване джерело живлення, точний облік енергії та розширена діагностика зменшують кількість компонентів і значно спрощують конструкцію. Інтеграція також підвищує надійність системи. У поєднанні з новим універсальним роз’ємом SR ці драйвери пропонують перспективні рішення для поетапних інвестицій муніципальних органів влади.
Переваги
Sensor Ready з датчиками та сумісність за стандартом D4i, ідеально пасує для використання з датчиками, що застосовуються в системах зовнішнього та промислового освітлення
Два інтегровані джерела живлення для живлення датчиків і бездротових радіостанцій безпосередньо від драйвера, відкрита специфікація для всіх OEM-виробників, що спрощує інтеграцію датчиків у світильник
Характеристики
Сертифіковано за стандартом DIIA для внутрішніх світильників D4i
SimpleSet, бездротовий інтерфейс конфігурації