Philips Xitanium LED drivers - programmable

Надійна, високопродуктивна технологія для екстремальних світлодіодних застосувань

Вироби

Виріб Порівняти
40
57
700
1–10 В
DALI
DynaDimmer
АмпДимер
IP20 | Finger-protected
-
-
-
1–10 В
DALI
IP20 | Finger-protected

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Наші програмовані світлодіодні драйвери Xtreme Xitanium із глобальною вхідною напругою (UL, ENEC) розроблені для забезпечення високої продуктивності, захисту та конфігурації. Технологія Xtreme забезпечує максимальну надійність і захист з дуже довгим терміном служби. Конфігурація програмованих драйверів може бути виконана через DALI і програмне забезпечення MultiOne.

Переваги

  • Надзвичайна надійність, енергозбереження завдяки високій ефективності та багаторазовому затуханню, а також менші витрати на обслуговування

  • Повністю програмовані LED-драйвери, призначені для підключених систем освітлення

Характеристики

  • Високий захист від стрибків напруги (CM/DM)

  • Кілька інтерфейсів керування: DALI, 1–10 В (Prog+ : також AmpDim)

Застосування

  • Зовнішнє освітлення
  • Промислові підприємства

Файли