Philips Xitanium LED drivers – full programmable
Надійна, високопродуктивна технологія для екстремальних світлодіодних застосувань
Вироби
| Виріб | Порівняти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI FP 220W 0.2-1.0A SNLDAE 230V C170 SXT929002852206 | 220 | 350 | 1050 | DALI DynaDimmer LineSwitch АмпДимер 3-ступінчастий LineSwitch | IP20 | Finger-protected |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Наші програмовані світлодіодні драйвери Xtreme Xitanium розроблені для забезпечення найвищої продуктивності, надійності та можливостей конфігурації. Асортимент пропонує як автономні, так і віддалені протоколи затухання для подальшого зниження енергоспоживання за допомогою новітніх світлодіодних технологій. Перевірена технологія Xtreme забезпечує максимальну надійність і захист протягом дуже тривалого терміну служби. Ці драйвери є найкращим вибором для вимогливих застосувань, як-от зовнішнє освітлення та промисловість. Конфігурація цих драйверів може бути виконана як за допомогою універсального DALI, так і за допомогою SimpleSet, що є новітньою технологією для надійної, швидкої та простої зміни та зчитування налаштувань.
Переваги
Надзвичайна надійність, енергозбереження завдяки високій ефективності та багаторазовому затуханню, а також менші витрати на обслуговування
Повністю програмовані LED-драйвери, призначені для підключених систем освітлення
Характеристики
Високий захист від стрибків напруги (CM/DM)
Кілька інтерфейсів керування: DALI, AmpDim, 1-ступінчастий і 3-ступінчастий LineSwitch